Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
edgewoodgroup/products/7e37c048-d49d-439c-9951-00382863cc77
Home
Categorie
Pavimentazioni
Pavimentazioni - Piastrelle
Graphic-Unique Carpet Tile
Non disponibile in Stati Uniti
Edgewood Group
Follow
Graphic-Unique Carpet Tile
A versatile carpet tile collection featuring distinctive graphic textures that add visual interest and flexibility to interior designs. Its durable loop-pile construction makes it ideal for creating stylish, high-performance commercial environments.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% PA SDN
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 986
Pile Density
0.131 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
720 gr/m² ± 15%
ISO 8543
Total Weight
4525 gr/m² −7.5% / +10%
ISO 8543
Pile Height
3 mm
ISO 1765
Total Height
6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,881/m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
Approx. 28 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
Approx. 0.07 m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
graphic-unique
Famiglia di prodotto
Carpet Tiles
Gruppo di famiglia
Graphic Unique
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-09-10
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
0.24
Larghezza (pollici)
19.69
Profondità (pollici)
19.69
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-unique
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Libbre)
2.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Clasificazione IFC
Floor
Codice Uniclass 2015
EF_30_20
Descrizione Uniclass 2015
Floors
Codice CSI MasterFormat 2014
09 60 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Flooring
Numero OmniClass
23-15 17 00
Titolo OmniClass
Floor Coverings
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Prodotti simili
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Download
Crossville
Access Point
Download
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Download
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Download
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Download
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Download