Pubblica i tuoi prodotti
EFA-STT® ÜS max. 8000 x 7800mm (door type 247) High-speed Spiral Door
EFA-STT® ÜS max. 8000 x 7800mm (door type 247) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STT® ÜS max. 8000 x 7800mm (door type 247) High-speed Spiral Door

    (247) EFA-STT® ÜS

      • Spiral variants: Round spiral (247A)
      • Heavy-duty indoor and outdoor door
      • Highest wind load capacity
      • Opening up to 2.0 m/s
      • Closing up to 0.6 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=8,000 mm x h=7,800 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicos-stt-us-8000x7800
    • Famiglia di prodottoSeries S
    • Gruppo di famigliaSTT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7800
    • Larghezza (mm)8000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descrizione Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors