Pubblica i tuoi prodotti
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 Linear Railing

    Embedded glass railing system that maximizes transparency. Complete integration, clean aesthetics, and structural performance for all types of projects.

    Glass railing system with interior mounting AP 200 or offset mounting AP 200 SPECIAL, both featuring a concealed base profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where no visible profile components are desired from the outside, ensuring maximum visual clarity.

    Voce di capitolato
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGARDA-AP-200-Linear-Railing
    • Famiglia di prodottoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Gruppo di famigliaGARDA AP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Sud America Europa Africa