Pubblica i tuoi prodotti
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Vertical composition with perimeter frame and vertical bars, adaptable to projects that combine protection, ventilation, and customized solutions.

    The MODULAR 2.0 version with bars reinterprets traditional aesthetics from an updated perspective, with 20×20 mm vertical profiles and an anti-rotation system, integrated into a stylish and resistant frame. A versatile solution for outdoor applications or security elements where partial transparency and visual continuity of protection are required.

    Options: Modular Bars SP, FS, and FS Up

    Voce di capitolato
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoMODULAR-2-0-BAR
      • Famiglia di prodottoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Gruppo di famigliaBAR
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-01-19
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioVetro
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
      • Clasificazione IFCRinghiera
      • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Descrizione Uniclass 2015Aluminium handrails
      • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Titolo OmniClassRailing

      Disponibilità Regionale

      Asia Nord America Sud America Europa Africa