Pubblica i tuoi prodotti
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic

    Leggerissimo e robusto blocco in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato GASBETON ACTIVE offre ottime prestazioni sia invernali che estive per realizzare murature esterne di edifici nZEB e passivi senza l’aggiunta di cappotti termici.

    Questo è possibile grazie alla riduzione della densità dei blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato sino a 300 Kg/mc che consente di ottenere un eccellente valore di conduttività termica a secco pari a 0.070 W/mK, mantenendo inalterate tutte le pregevoli caratteristiche tipiche del calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, vero materiale ecosostenibile, traspirante, resistente al fuoco, al sisma ed ai rumori.

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, tamponatura, involucro, chiusura, non strutturale

    Voce di capitolato
    • CAPITOLATO:
      Tamponamento (non portante) realizzato con blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON ACTIVE prodotti da Ekoru s.r.l., con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 300 kg/m3, conducibilità termica λ_10,dry 0,070 W/mK, vario spessore, lunghezza 625 mm, altezza 250 mm, a giunti verticali maschio/femmina o lisci, da unire in orizzontale con specifica malta collante INCOLLARASA a prestazione garantita a strato sottile tipo T con resistenza a compressione M5 o M10 (stesa con idonea CAZZUOLA DENTATA GASBETON), da intonacare con GASBETON MULTICEM o rasare internamente con INCOLLARASA previa interposizione di rete d'armatura e rifinire con GASBETON MULTIRASO per INTERNI o ESTERNI. 

      CARATTERISTICHE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE:
      • Spessore: 5/10/30/36/37,5/40/45/50 cm
      • Altezza: 25 cm
      • Lunghezza: 62,5 cm 
      • Massa volumica a secco blocco: 300 kg/mc
      • conduttività termica a secco λ10dry: 0,070 W/mK
      • coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 (campo secco) ÷ 10 (campo umido)
      • trasmittanza termica stazionaria U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • abbattimento acustico Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • resistenza al fuoco El 240 (tranne 5/10 cm)
      • reazione al fuoco Euroclasse A1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Active-Basic
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaExternal Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa