Pubblica i tuoi prodotti
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture

    Il blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato GASBETON® ENERGY nasce per rispondere, con una soluzione molto semplice, alle richieste di un’edilizia sempre più esigente, offrendo murature che con una sola lavorazione garantiscono il rispetto dei più stringenti requisiti in termini di prestazioni termiche, sia invernali che estive, già a partire da uno spessore di soli 24 o 30 cm in funzione delle zone climatiche. L’obiettivo è raggiunto grazie ad un sistema costruttivo che prevede l’impiego di blocchi di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato rettificati, da posare con uno strato molto sottile di malta collante (sp. 1.5 mm), minimizzando al contempo errori di posa e ponti termici.

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, tamponatura, involucro, chiusura, non strutturale

    Voce di capitolato
    • STRATIGRAFIA:

      Il sistema GASBETON Energy può essere usato come tamponatura per edifici in cui si vuole ottenere il miglior rapporto tra prestazione termica e acustica, grazie ad una bassa conduttività termica (λ= 0,08 W/mK). Il sistema di tamponatura GASBETON Energy è formato dalla seguente stratigrafia:
      (esterno)
      • Tonachino colorato ai silicati/silossani 2mm
      • Rasatura armata con Multiraso esterni e rete da intonaco GASBETON 5mm
      • Multicem 15 mm
      • Blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato GASBETON 
      • Rasatura armata con Incollarasa e rete da intonaco GASBETON 5 mm
      • Multiraso interni 2 mm
      (interno)
      La muratura è composta anche da una stratigrafia verticale, alla base è presente la malta di allettamento (GASBETON Multimalt), superiormente ci sono i corsi formati dai blocchi e, in sommità, sono presenti 15 mm di schiuma (Adesivo GASBETON). All' interno del file Revit è presente una seconda fila di pareti (sulla destra) che si differenzia dalla prima per la presenza del primo corso murario idrofobizzato (blocco IDRO) con relativa malta di allettamento (Malta ancorante IDRO) al posto della malta di allettamento classica (GASBETON Multimalt). Si consiglia di utilizzare tali pareti per tamponature poste sui massetti o sulle fondazioni, poiché tali pareti inibiscono la trasmissione dell’eventuale umidità di risalita dagli stessi.

      CARATTERISTICHE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE:

      • Spessore: 24/30 cm, altezza: 25 cm, lunghezza: 62,5 cm;
      • Massa volumica a secco blocco: 350 kg/mc;
      • Conduttività termica a secco λ10dry: 0,080 W/mK;
      • Coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 (campo secco) ÷ 10 (campo umido);
      • Trasmittanza termica stazionaria U: 0,315/0,255 W/mqK;
      • Abbattimento acustico Rw: 44,9/47,3 dB;
      • Resistenza al fuoco El 240;
      • Reazione al fuoco Euroclasse A1.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Energy-Composite
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaExternal Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa