Pubblica i tuoi prodotti
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
    Gasbeton

    Blocchi Gasbeton® IDRO

    Dalla necessità funzionale di ridurre i ponti termici alla base delle murature tradizionali e in contemporanea la trasmissione dell’eventuale umidità di risalita nasce il nuovo blocco in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON IDRO.

    Oltre all’eccellente potere termoisolante e all’elevata resistenza a compressione, questo prodotto offre dei valori di assorbimento molto inferiori rispetto ai blocchi standard grazie all’impiego di speciali agenti idrofuganti distribuiti in maniera uniforme in tutto il volume del blocco. Il blocco in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) di tipo IDRO è ideale per la realizzazione del primo corso di mattoni alla base delle murature tradizionali e in GASBETON® al fine di inibire la risalità dell’umidità e al contempo ridurre i ponti termici lineari. E’ idoneo sia per tramezze interne che per murature esterne, anche portanti in zona sismica. È utile al piano interrato, piano terra e in tutte le zone in cui si abbiano balconi o terrazzi con pericolo di ristagni d’acqua. 

    DESCRIZIONE SINTETICA: Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, tamponatura, tramezzatura, divisorio, involucro, chiusura, non strutturale, strutturale, idrofibizzato, taglio termico

    Voce di capitolato
    • CAPITOLATO:

      Esecuzione del taglio termico alla base di murature non portanti di calcestruzzo aerato autoclavato o laterizio e riduzione dell’assorbimento di eventualeumidità di risalita o infiltrazioni accidentali d'acqua, mediante l'uso di blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON EVOLUTION IDRO oppure GASBETON EVOLUTION SYSMIC IDRO prodotti da Ekoru s.r.l., con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale rispettivamente 480 kg/m3 e 580 kg/m3, conducibilità termica λ10,dry rispettivamente pari a 0,110 W/mK e 0,130 W/mK, spessori vari, lunghezza 625 mm, altezza 250 mm, privi di maschiatura sulle facce verticali, da posare su letto di MALTA ANCORANTE IDRO a prestazione garantita con resistenza a compressione M10, da unire in orizzontale ai blocchi in AAC del corso soprastante con specifica malta collante INCOLLARASA a prestazione garantita a strato sottile tipo T con resistenza a compressione M5 o M10 (se il secondo corso è in laterizio unire con MALTA ANCORANTE IDRO) e sulla faccia verticale tra di loro con MALTA ANCORANTE IDRO o con malta collante INCOLLARASA, da intonacare con GASBETON MULTICEM o rasare internamente con INCOLLARASA previa interposizione di rete d'armatura e rifinire con GASBETON MULTIRASO per INTERNI o ESTERNI.  

      CARATTERISTICHE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE:

      • Spessore: 20/24/30/36/40 cm (EVOLUTION); 24/30 cm (SYSMIC) 
      • Altezza: 25 cm
      • Lunghezza: 62,5 cm 
      • Massa volumica a secco blocco: 480 kg/mc (EVOLUTION); 580 kg/mc (SYSMIC)
      • conduttività termica a secco λ10dry: 0,110 W/mK (EVOLUTION); 0,130 W/mK (SYSMIC)
      • coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 (campo secco) ÷ 10 (campo umido)
      • trasmittanza termica stazionaria U: 0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK (EVOLUTION); 0,496/0,404 W/mqK (SYSMIC)
      • abbattimento acustico Rw: 46,3/48,3/50,3/52/53 dB (EVOLUTION); 50/52 dB (SYSMIC)
      • resistenza al fuoco: REI 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI 180 (20 cm)
      • reazione al fuoco Euroclasse A1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-IDRO
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaExternal/Internal Walls
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-06-03
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)625
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa