Pubblica i tuoi prodotti
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic

    Il blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON SYSMIC è il blocco più resistente della famiglia Gasbeton, sviluppato per realizzare edifici in muratura portante, fino a 3 piani fuori terra, in zone caratterizzate da un alto grado di sismicità. Oltre alla elevata resistenza a compressione, la sua duttilità unita alla leggerezza, conferiscono all’edificio una grande capacità di resistere alle forze trasmesse dal sisma alle murature. Allo stesso tempo permette di evitare i ponti termici verticali che, unitamente alla bassa conduttività termica del calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC), contribuiscono alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio.

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, tamponatura, tramezzatura, divisorio, involucro, chiusura, strutturale, idrofibizzato, taglio termico

    Voce di capitolato
    • CAPITOLATO:
      Muratura portante adatta a zone ad elevata sismicità, realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON SYSMIC prodotti da Ekoru s.r.l., con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 580 kg/m3, conducibilità termica λ_10,dry 0,130 W/mK, vario spessore, lunghezza 625 mm, altezza 250 mm, a giunti verticali maschio/femmina o lisci, da unire in orizzontale con specifica malta collante INCOLLARASA a prestazione garantita a strato sottile tipo T con resistenza a compressione M5 o M10 (stesa con idonea CAZZUOLA DENTATA GASBETON), da intonacare con GASBETON MULTICEM o rasare internamente con INCOLLARASA previa interposizione di rete d'armatura e rifinire con GASBETON MULTIRASO per INTERNI o ESTERNI. 

      CARATTERISTICHE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE:
      • Spessore: 24/30 cm
      • Altezza: 25 cm
      • Lunghezza: 62,5 cm 
      • Massa volumica a secco blocco: 580 kg/mc
      • conduttività termica a secco λ10dry: 0,130 W/mK
      • coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 (campo secco) ÷ 10 (campo umido)
      • trasmittanza termica stazionaria U: 0,496/0,404 W/mqK
      • abbattimento acustico Rw: 50/52 dB
      • resistenza al fuoco: REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm)
      • reazione al fuoco Euroclasse A1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Sysmic-Basic
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaLoad-Bearing Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa