Pubblica i tuoi prodotti
Camino divisorio Sky Large Room Divider
Camino divisorio Sky Large Room Divider
    Element4

    Camino divisorio Sky Large Room Divider


    Element4 Sky L R – Caminetto a gas o bioetanolo di lusso con effetto fiamma trasparente

    Il divisorio Sky Large Roomdivider è un caminetto a gas (a penisola) di alta qualità di Element4, progettato per collegare e valorizzare due spazi abitativi con un'unica, suggestiva esperienza di fiamma. Questo modello è disponibile anche a bioetanolo. Con il suo design minimalista, il vetro senza cornice e il formato verticale extra-large, Sky L R crea un elemento architettonico di grande impatto che si integra perfettamente sia negli interni moderni che in quelli classici.

    Dotato di ceppi realistici, tecnologia a fiamma dinamica e opzioni di vetro antiriflesso, Sky L R offre il calore e l'atmosfera di un vero fuoco con la praticità del gas.

    Caratteristiche principali

    • Design a tunnel – un camino a tunnel che collega due stanze con un'unica vista del fuoco.

    • Impressionante formato verticale – pannello in vetro alto ed elegante per una splendida immagine della fiamma.

    • Estetica minimalista – il vetro senza cornice si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. interni.

    • Tecnologia Real Flame® – immagine della fiamma ultra realistica e letto di combustibile luminoso a LED opzionale.

    • Installazione flessibile – adatta sia a progetti di nuova costruzione moderni che a ristrutturazioni.

    • Opzioni di controllo – funzionamento tramite telecomando, app o integrazione con la domotica.

    • Efficienza energetica – disponibile nelle versioni a gas naturale o propano con tecnologia a tiraggio diretto.

    • Bioetanolo - Sky L R è disponibile anche con bruciatore a bioetanolo completamente automatico. Può essere installato senza canna fumaria o con tiraggio diretto.

    • Cornici di montaggio
      Le cornici di montaggio offrono ampie possibilità di regolare la profondità di installazione, fornendo una soluzione per quasi ogni design. Per questo modello, è possibile scegliere tra una cornice di montaggio profonda 1,97 pollici o 3,94 pollici.

    L'Element4 Sky L R non è solo un camino, è un elemento architettonico di grande impatto che trasforma qualsiasi interno in uno spazio lussuoso e accogliente.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche

      • Modello: Sky L R
      • Tipologia: Caminetto a gas a penisola bifacciale
      • Combustibile: Gas naturale / Propano / Bioetanolo
      • Vetro: Vetro antiriflesso (opzionale)
      • Sicurezza: Fornito con schermo di sicurezza Invisimesh
      • Ventilazione: Sistema di ventilazione diretta
      • Potenza termica: 15000 - 49000 BTU (GN)
      • Efficienza: 89%
      • Comandi: Telecomando E-Save, controllo tramite app, compatibilità con la domotica
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosky-large-roomdivider-fireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)101.18
    • Larghezza (pollici)39.88
    • Profondità (pollici)17.24
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Libbre)442
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America