Pubblica i tuoi prodotti
Gyrofocus
Gyrofocus
Gyrofocus
Gyrofocus
Gyrofocus

    Gyrofocus

    4.5 su 5 stelle4.5(25 recensioni)

    1968 L’originale

    Dominique Imbert, artista e fondatore di Focus, crea il Gyrofocus, primo di una lunga serie di
    camini in acciaio, sospesi e girevoli a 360 gradi. Totalmente dirompente, è da allora divenuto
    l’icona del marchio ed una delle leggende del design internazionale del XX secolo.


    Voce di capitolato
      • Camino a legna indoor o outdoor
      • Camino girevole a 360°
      • Vernice: nero opaco, bianco o ruggine (outdoor)
      • Disponibile in versione legna vetrata Ecodesign, gas e bioetanolo"
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogyrofocus
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)1250
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)97
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania