Pubblica i tuoi prodotti
Caminetto frontale Summum 140
Caminetto frontale Summum 140
Caminetto frontale Summum 140
Caminetto frontale Summum 140
Caminetto frontale Summum 140
    Element4

    Caminetto frontale Summum 140

    Caminetto a gas Element4 Summum 140F con frontale

    Il Summum 140 Front è un caminetto a gas (o bioetanolo) Element4 con frontale, che offre una splendida vista delle fiamme. Questo design unico consente ad architetti e designer di creare un vero e proprio elemento centrale, visibile da ogni angolazione della stanza. Con il suo design elegante e senza cornice e la riproduzione ultra-realistica delle fiamme, il Summum 140 F dona lusso e atmosfera a qualsiasi interno.

    Dotato di tecnologia Real Flame Technology® e di opzioni di letto di combustibile a LED, questo modello offre l'immagine della fiamma più naturale possibile. Le sue opzioni di installazione flessibili lo rendono ideale sia per i moderni spazi abitativi open space che per gli ambienti commerciali di alta gamma.

    Caratteristiche principali

    • Elemento di lusso di grande impatto – progettato per essere il fulcro di qualsiasi interno
    • Tecnologia Real Flame® – fiamme realistiche con letto di combustibile incandescente
    • Integrazione minimalista – design senza cornice con vetro trasparente o antiriflesso
    • Opzioni di controllo intelligenti – telecomando, app o integrazione con la domotica
    • Riscaldamento efficiente – disponibile a gas naturale o propano con canna fumaria bilanciata

      Il Summum 140 F trasforma il camino moderno in un elemento architettonico di spicco, combinando tecnologia all'avanguardia e design senza tempo.

      Voce di capitolato
      • Caratteristiche tecniche

        • Modello: Summum 140 F
        • Tipologia: Caminetto a gas frontale
        • Combustibile: Gas naturale / Propano / Bioetanolo
        • Sicurezza: Fornito con schermo di sicurezza Invisimesh
        • Ventilazione: Sistema di ventilazione diretta
        • Potenza termica: 20000 - 81000 BTU (GN)
        • Efficienza: 89%
        • Comandi: Telecomando E-Save, controllo tramite app, compatibilità con la domotica
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicosummum-140-front-fireplace
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-08-27
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Progettato inPaesi Bassi
      • Prodotto inPaesi Bassi
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti

      Disponibilità Regionale

      Europa Nord America