Pubblica i tuoi prodotti
RubberGard EPDM vincolato meccanicamente (RMA)
RubberGard EPDM vincolato meccanicamente (RMA)
RubberGard EPDM vincolato meccanicamente (RMA)
    Elevate

    RubberGard EPDM vincolato meccanicamente (RMA)

    Se state cercando una soluzione per l'impermeabilizzazione di coperture in monostrato che combini comprovate prestazioni e durabilità, Firestone RubberGard EPDM è una scelta sicura. Per le diverse tipologie di edificio e in qualsiasi condizione climatica il nostro sistema di copertura RubberGard EPDM, forte dell’esperienza di oltre un secolo di Firestone nella tecnologia della gomma, offre la massima protezione possibile. Perché potete contare sulla nostra copertura RubberGard EPDM? · Straordinaria durata e longevità · Installazione semplice e veloce · Elevata flessibilità e capacità di allungamento · Ridotti costi del ciclo di vita · Compatibilità con coperture verdi estensive e installazioni fotovoltaiche RubberGard EPDM si adatta a qualsiasi installazione, anche ai tetti più impegnativi. Il sistema di copertura Firestone EPDM vincolato meccanicamente senza perforazione del manto (RMA System) è un sistema leggero che si sviluppa intorno al nastro QuickSeam RMA: una striscia di membrana in EPDM armata, accoppiata su entrambi i bordi e sull'intera lunghezza a due nastri autoadesivi QuickSeam Splice Tape. Benefici · Non vi è perforazione della membrana · Impiego di ampi teli in EPDM · Limitato numero di giunzioni · Rapidità di copertura · Sistema leggero · Valenza estetica · Elevata resistenza all'azione di estrazione del vento Se siete interessati a sapere quale sistema di copertura in EPDM meglio si adatta alla natura del vostro progetto contattate i nostri esperti o visitate il nostro sito web www.firestonebpe.it per maggiori informazioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoepdm-non-accessible-rma
    • Famiglia di prodottoCommercial Roofing
    • Gruppo di famigliaRubberGard EPDM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleElastomer
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania