Pubblica i tuoi prodotti
UltraPly TPO vincolato meccanicamente
UltraPly TPO vincolato meccanicamente
UltraPly TPO vincolato meccanicamente
UltraPly TPO vincolato meccanicamente
    Elevate

    UltraPly TPO vincolato meccanicamente

    UltraPly TPO è la membrana di copertura a base di poliolefine termoplastiche flessibili sviluppata da Firestone per le applicazioni su coperture piane commerciali e industriali, che si tratti di nuovi edifici o di rifacimenti. Dall’installazione del primo manto di copertura in TPO, nei primi anni Novanta, sono state installati centinaia di milioni di metri quadrati di membrane Firestone UltraPly TPO nel mondo. Perché potete contare sulla nostra copertura UltraPly TPO? · Ecosostenibilità · Durabilità e longevità straordinarie · Facilità di installazione · Giunzioni con saldatura ad aria calda · Compatibilità con coperture a verde e installazioni fotovoltaiche UltraPly TPO si adatta a qualsiasi installazione, anche ai tetti più impegnativi. Il sistema di copertura Firestone TPO MAS (Mechanically Attached System) vincolato meccanicamente è un sistema leggero che può essere utilizzato quando il supporto strutturale di base è idoneo all'installazione dei fissaggi meccanici. Benefici · Idoneo anche nel caso di coperture con configurazioni particolari · Elevata resistenza all'azione di estrazione del vento · Costi del materiale ridotti · Leggerezza del sistema · Velocità di posa Se siete interessati a sapere quale sistema di copertura in TPO meglio si adatta alla natura del vostro progetto contattate i nostri esperti o visitate il nostro sito web www.firestonebpe.it per maggiori informazioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotpo-non-accessible-mec
    • Famiglia di prodottoCommercial Roofing
    • Gruppo di famigliaUltraPly TPO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolymer
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania