Pubblica i tuoi prodotti
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung

    Elitfönster Original Alu 100 Top hung

    Elitfönster Original Alu 100 top hung opening windows offer a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Voce di capitolato
    • Window construction
      - Top hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: top hung

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAFOC
    • Famiglia di prodottoElitfönster
    • Gruppo di famigliaUtåtgående
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wood window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows