Pubblica i tuoi prodotti
Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

Voce di capitolato
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMF-AL-Fixed
  • Famiglia di prodottoElitfönster
  • Gruppo di famigliaUtåtgående
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-04
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wood window units
  • Codice CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows