Pubblica i tuoi prodotti
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Voce di capitolato
    • 1363165

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07344
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaDimmers RS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)56
    • Larghezza (mm)56
    • Profondità (mm)11.5
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000011
    • Nome ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numero OmniClass23-35 37 17 13
    • Titolo OmniClassDimmers
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL