Pubblica i tuoi prodotti
N-BAND ACCESS 2000mm NATURALE-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURALE-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURALE-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURALE-11

    Novoband Access è un profilo del Sistema di accessibilità e sicurezza universale di Emac® realizzato in alluminio naturale e progettato per essere collocato come elemento di orientamento e guida, a supporto di soggetti con disabilità visive. L’installazione di questo profilo può essere effettuata in maniera semplice su pavimenti finiti. Caratterizzato da una grande resistenza, agevola il passaggio di molte persone e funge sia da elemento di guida per non vedenti e ipovedenti sia da segnale di potenziali pericoli.

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Profilo podotattile in alluminio naturale a forma di fascia, di 30 mm di larghezza, che permette di creare un percorso accessibile e di creare segnali di pericolo. Le altezze disponibili sono 3 e 5 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNPLEAL
    • Famiglia di prodottoAccessibilità
    • Gruppo di famigliaPodo-Tattili
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)30
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice ETIMEC001231
    • Nome ETIMMounting aid building technology
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Descrizione Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Codice CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Numero OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes