Pubblica i tuoi prodotti
Scaldasalviette elettrico Canaletto E
Emmeti SPA

Scaldasalviette elettrico Canaletto E

Oggetto di tendenza dallo stile accattivante ed inedito. Emmeti con i suoi scaldasalviette innovativi e di design, è la prima scelta per chi è alla ricerca di termodesign di pregio e personalizzabile. La combinazione fra le tecnologie innovative per l’emissione di calore e le idee di tendenza, conferma che i prodotti Emmeti sono di prima scelta anche per i clienti più esigenti. I scaldasalviette Canaletto offrono un grande spazio per appendere ed asciugare indumenti e asciugamani. Eleganza nei minimi dettagli che garantisce un design di interni sofisticato.
Voce di capitolato
  • Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.
    Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri. 
    Finitura superficiale modelli bianchi: verniciatura a polvere, colore RAL 9016
    Finitura superficiale modelli cromati: cromatura
    Tubi orizzontali: Ø 22 mm
    Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm
    Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia
    Fornito completo di kit di fissaggio a muro e spina Schuko.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCanaletto_E
  • Famiglia di prodottoElectric towel warmers
  • Gruppo di famigliaCanaletto
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Codice UNSPSC40101801
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators

Disponibilità Regionale

Europa