Pubblica i tuoi prodotti
Ventilconvettore SILENCE ETM THIN-010
Emmeti SPA

Ventilconvettore SILENCE ETM THIN-010

Le crescenti esigenze di un comfort efficiente ed efficace nella climatizzazione estiva ed invernale in ambienti ad uso residenziale, oggi trovano una valida ed innovativa risposta con l’utilizzo di un solo apparecchio “SILENCE THIN” in grado di creare e mantenere le condizioni di benessere in tutte le stagioni, grazie ad un controllo sofisticato e preciso. “SILENCE THIN” è provvisto della nuovissima tecnologia DC-INVERTER con motore a magneti permanenti ad alta efficienza, regolato in potenza e velocità mediante un dispositivo elettronico in modulazione di impulsi “PWM” (Pulse With Modulation), che permette una significativa riduzione della rumorosità e riduzione dei consumi dal 30 al 50% rispetto ai tradizionali motori elettrici AC. La linea moderna e la profondità ridotta (130 mm) rendono il SILENCE “THIN ETM” perfettamente adatto a qualsiasi tipologia di ambiente integrandosi come componente di arredo È disponibile in diverse grandezze e configurazioni, può essere installato a parete in basso o a soffitto e collegato su impianti del tipo a “due tubi” con acqua calda o fredda.
Voce di capitolato
  • Ventilconvettore, versione “Scheda THIN-010 V”, con mobile di copertura, a profondità ridotta, per installazione verticale a parete/ pavimento o orizzontale a soffitto, con tecnologia DC-Inverter. Predisposto per essere controllato da un sistema BMS (Building Management System) tramite ingresso analogico 0-10 Vdc. Motore ventilatore a magneti permanenti ad alta efficienza, a regolazione di velocità e potenza mediante dispositivo elettronico PWM, con riduzione della rumorosità e dei consumi elettrici. Batteria di scambio termico ad acqua in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza. Modello senza Kit idraulico (privo di: valvola a 3 vie di deviazione con servomotore elettrotermico, by-pass di deviazione, detentore). Filtro aria e bacinelle raccolta condensa in ABS, per installazione verticale e orizzontale.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEmmeti_Silence_ETM_THIN_010
  • Famiglia di prodottoTerminals Air Unit
  • Gruppo di famigliaSilence ETM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numero OmniClass23-33 33 00
  • Titolo OmniClassHVAC Fan Coil Units