Pubblica i tuoi prodotti
Scaldasalviette elettrico Canaletto E con controllo temperatura ambiente incorporato
Scaldasalviette elettrico Canaletto E con controllo temperatura ambiente incorporato
    Emmeti SPA

    Scaldasalviette elettrico Canaletto E con controllo temperatura ambiente incorporato

    Oggetto di tendenza dallo stile accattivante ed inedito. Emmeti con i suoi scaldasalviette innovativi e di design, è la prima scelta per chi è alla ricerca di termodesign di pregio e personalizzabile. La combinazione fra le tecnologie innovative per l’emissione di calore e le idee di tendenza, conferma che i prodotti Emmeti sono di prima scelta anche per i clienti più esigenti. I scaldasalviette Canaletto offrono un grande spazio per appendere ed asciugare indumenti e asciugamani. Eleganza nei minimi dettagli che garantisce un design di interni sofisticato.
    Voce di capitolato
    • Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare. Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016 Tubi orizzontali: Ø 22 mm Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia Controllo incorporato, con tasti e display, per accensione e spegnimento e l’impostazione della temperatura ambiente e delle modalità di funzionamento: Comfort, Eco, Antigelo e rilevamento Finestra Aperta. Fornito completo di kit di fissaggio a muro e spina Schuko.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCanaletto_E_Control_White
    • Famiglia di prodottoElectric towel warmers
    • Gruppo di famigliaCanaletto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa