Pubblica i tuoi prodotti
Scaldasalviete idronico Canaletto
Scaldasalviete idronico Canaletto
    Emmeti SPA

    Scaldasalviete idronico Canaletto

    2.8 su 5 stelle2.8(5 recensioni)
    Oggetto di tendenza dallo stile accattivante ed inedito. Emmeti con i suoi scaldasalviette innovativi e di design, è la prima scelta per chi è alla ricerca di termodesign di pregio e personalizzabile. La combinazione fra le tecnologie innovative per l’emissione di calore e le idee di tendenza, conferma che i prodotti Emmeti sono di prima scelta anche per i clienti più esigenti. I Radiatori Canaletto offrono un grande spazio per appendere ed asciugare indumenti e asciugamani. Eleganza nei minimi dettagli che garantisce un design di interni sofisti-cato. Disponibile in versione bianca e cromata.
    Voce di capitolato
    • Radiatore termoarredo (scaldasalviette) con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.
      Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016 o finitura cromata.
      Conforme EN 442-1.
      Tubi orizzontali: Ø 22 mm
      Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm
      Fornito completo di kit di fissaggio a muro, tappo di sfiato e tappo cieco.

      Dati tecnici:
      Connessioni idrauliche: nr. 4 misura 1/2” F
      Temperatura massima di esercizio: 110 °C
      Pressione massima di esercizio: 10 bar.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCanaletto_Hydronic
    • Famiglia di prodottoTowels warmers
    • Gruppo di famigliaCanaletto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-06
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Italia