Pubblica i tuoi prodotti
Recupera DRY-500
Recupera DRY-500
Recupera DRY-500
Recupera DRY-500
    Emmeti SPA

    Recupera DRY-500

    Negli edifici di ultima generazione aumentano le esigenze in termini di qualità dell’aria ambiente, di comfort e di risparmio energetico. Alla luce dell’aumento del prezzo dell’energia, l’involucro esterno degli edifici è sottoposto ad interventi sempre più sofisticati di isolamento termico e protezione da infiltrazioni di aria esterna. Ne consegue che il fabbisogno di energia termica risulta notevolmente inferiore al fabbisogno di ricambio dell'aria. Così, il trattamento dell’aria, volto al risparmio energetico ed alla salubrità degli ambienti, rappresenta oggi una delle sfide progettuali più importanti nel campo dell’edilizia. Al contempo, cresce anche la sensibilità degli utenti nei confronti della qualità dell’aria e la necessità di evitare ripercussioni dannose sulla salute dell’uomo. Il ricambio e il trattamento dell’aria ambiente assumono dunque un significato sempre più importante. Emmeti propone RECUPERA-DRY, una soluzione integrata di unità di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con deumidificazione e trattamento dell’aria per ambienti residenziali. Grazie all’abbinamento ad un impianto radiante ed un unico impianto di distribuzione dell’aria negli ambienti, è possibile trattare l’aria nelle diversi stagioni e svariate esigenze di comfort ambientale.

    Come funziona Recupera DRY?

    Un sistema di ventilazione meccanica controllata assicura un costante rinnovo dell’aria nei rispettivi locali abitativi, estraendola dagli ambienti più inquinati, come bagni, cucine e lavanderie, immettendo aria pulita, prelevata dall’esterno nelle zone nobili come il soggiorno e le camere. Con Recupera DRY, collegato all’impianto di aerazione ed al circuito dell’impianto termico, è possibile trattare l’aria ed assicurare il massimo comfort ambientale ed il minimo consumo energetico.


    Voce di capitolato
    • Unità di ventilazione meccanica controllata con soluzione integrata di deumidificazione e trattamento dell’aria da incasso per installazione orizzontale a soffitto.
      Struttura in lamiera zincata con isolamento termico ed acustico. Circuito frigorifero ad espansione diretta con batterie in tubi di rame ed alette di alluminio. Compressore alternativo montato su supporti antivibranti, valvola di espansione termostatica e filtro deidratatore. Fluido frigorigeno R 134a.
      Scambiatore alettato supplementare completo di valvola modulante, da collegare all’impianto termico, per l’integrazione estiva/invernale. Recuperatore di calore aria/aria ad alta efficienza. Serrande motorizzate per la regolazione delle portate d’aria e Filtri G4 ispezionabili (ricircolo aria ambiente, aspirazione aria esterna, aspirazione aria viziata). Ventilatori E.C. “brushless” a portata costante (immissione aria ambiente ed espulsione aria viziata), impostabile digitalmente.
      Pannello di controllo remoto per montaggio su guida DIN (6 moduli) in quadro elettrico a parete.
      Trattamenti aria:
      - Rinnovo dell’aria con eventuale riscaldamento invernale o raffrescamento estivo.
      - Ricircolo dell’aria con riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, deumidificazione estiva, raffrescamento e deumidificazione estiva.
      - Ricircolo dell’aria con parziale Rinnovo, assieme a tutti i trattamenti previsti per il Ricircolo.
      - Rinnovo aria con free-cooling

      Dati tecnici:

      Portata aria ventilatore di immissione (min-max) 160-500 mc/h
      Pressione statica utile ventilatore di immissione (max) 120 Pa
      Portata aria ventilatore di espulsione (min-max) 160-300 mc/h
      Pressione statica utile ventilatore di espulsione (max) 180 Pa
      Portata acqua 500 l/h
      Umidità condensata con tutta aria esterna: 73.0 litri/giorno (aria ingresso a temperatura = 35 °C, umidità relativa = 50% e portata nominale; acqua ingresso a temperatura = 15 °C e portata nominale).
      Umidità condensata con ricircolo ambiente: 56,7 litri/giorno (aria ingresso a temperatura = 26 °C, umidità relativa = 55% e portata nominale).
      Efficienza nominale di recupero invernale: 87%.
      Potenza frigorifera totale 4410 W (aria ingresso a temperatura = 27 °C, umidità relativa = 48% e portata nominale; temperatura acqua in/out 7/12 °C).
      Potenza frigorifera sensibile 2293 W (aria ingresso a temperatura = 27 °C, umidità relativa = 48% e portata nominale; temperatura acqua in/out 7/12 °C).
      Potenza termica 3500 W (aria ingresso a temperatura = 20 °C, e portata nominale; temperatura acqua in/out 45/40 °C).
      Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz 1~
      Potenza elettrica massima assorbita 1080 W
      Livello di pressione sonora max (in campo aperto, fattore di direzionalità Q= 2; distanza 1 metro): 44 dB(A)
      Attacchi acqua 3/4” F
      Scarichi condensa invernale ed estivo con portagomma DN 19
      Dimensioni LxHxP: 740x276x1178 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRecupera_DRY_500
    • Famiglia di prodottoVMC
    • Gruppo di famigliaRecupera DRY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)962
    • Larghezza (mm)1286
    • Profondità (mm)424
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)105
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica