Pubblica i tuoi prodotti
Cronotermostato SINTESI Wall Wi-Fi
Emmeti SPA

Cronotermostato SINTESI Wall Wi-Fi

Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, programmazione settimanale e installazione a parete, progettati per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in
modalità condizionamento (estate).
La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una
mail all’indirizzo specificato. La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display.

Voce di capitolato
  • Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione dellla temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). La App gratuita "Emmeti Sintesi", disponibile su AppStore (per sistemi iOS) e Google Play (per sistemi Android) e compatibile con Google Home e Amazon Echo, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una mail all’indirizzo specificato. La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display. Dati tecnici: Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503 Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz Consumo massimo: 6 VA / 230Vac Portata relè a 250 Vac: 5 A Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C Precisione di misura: 0,5 °C Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica della data e dell’ora quando connesso alla rete Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante Grado di protezione: IP40 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3: - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2% Applicazione dedicata "Emmeti Sintesi", che consente di comandare il termostato da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. Nel dettaglio: - accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione; - creare e modificare i programmi settimanali; - cambiare i valori delle temperature di funzionamento; - semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni; - impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento; - configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la temperatura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile; - bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento locale”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoChronothermostat_SINTESI_Wifi
  • Famiglia di prodottoTemperature Controls
  • Gruppo di famigliaSintesi
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2020-10-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)28
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls

Disponibilità Regionale

Europa