Pubblica i tuoi prodotti
Ventilconvettore SILENCE EGWW
Ventilconvettore SILENCE EGWW
    Emmeti SPA

    Ventilconvettore SILENCE EGWW

    4.5 su 5 stelle4.5(27 recensioni)
    Ventilconvettore SILENCE “EGWW” per la climatizzazione estiva ed invernale di piccoli ambienti ad uso residenziale con installazione a parete nella parte alta. La struttura è in ABS con design innovativo per una semplice e rapida installazione. Lo scambiatore di calore è costituito da tubi di rame ed alette in alluminio turbolenziate, per un'ottimale efficienza e capacità termica assicurata anche da un filtro sull’aspirazione aria che evita l’intasamento dello stesso e la diffusione di polveri nell’ambiente Il ventilatore tangenziale con motore AC, configurato per ottenere un’elevata efficienza e silenziosità nelle tre velocità disponibili, assicura un’ottimale distribuzione dell’aria attraverso un apposito deflettore motorizzato.
    Voce di capitolato
    • Il SILENCE “EGWW” è provvisto di un termoregolatore per la visualizzazione, attraverso un apposito display posizionato sul pannello frontale, degli stati di funzionamento dell’elettroventilatore e del timer di accensione/spegnimento.
      Le suddette impostazioni, sono facilmente eseguibili dall’utente attraverso il telecomando IR fornito a corredo oppure con il comando a filo opzionale e fornito separatamente. 

      Inoltre sulla scheda del termoregolatore sono disponibili:
      - Un dip switch per attivare la funzione di destratificazione dell’aria
      - Un altro dip switch per attivare la funzione di termostato di minima (riscaldamento)
      - Un ingresso per gestire l’on/off esterno dell’unità
      - Un altro ingresso per gestire il contatto finestra
      - Un’uscita 230V~ per la valvola elettrica del flusso d’acqua nell’unità.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEmmeti_Silence_EGWW
    • Famiglia di prodottoTerminals Air Unit
    • Gruppo di famigliaSilence EGWW
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-18
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units