Pubblica i tuoi prodotti
Energy Box Compact - Dispositivo in cassetta predisposto per la contabilizzazione riscaldamento/ raffrescamento ed acqua calda/fredda sanitaria, valvola di zona
 a 2 vie
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Dispositivo in cassetta predisposto per la contabilizzazione riscaldamento/ raffrescamento ed acqua calda/fredda sanitaria, valvola di zona a 2 vie

Moduli compatti per la contabilizzazione dei consumi termici e sanitari (con produzione di acqua calda centralizzata), dotati di valvola di zona a 2 vie, predisposti per l'installazione di un misuratore di energia e di contatori volumetrici. La valvola di zona è comandata dal termostato di controllo della temperatura della singola unità abitativa, e ciò consente la completa separazione della zona termica di ogni appartamento dalla rete di distribuzione centralizzata Inoltre, per agevolare le operazioni di bilanciamento dell'impianto di distribuzione condominiale ed evitare eventuali disservizi causati dal maggior transito di fluido in alcuni moduli a discapito di altri, è fornita in dotazione una saracinesca di taratura e bilanciamento installata sulla linea di mandata del fluido in alloggio, per garantire il transito della portata di progetto per ogni singola unità abitativa.
Voce di capitolato
  • Dispositivo predisposto per la contabilizzazione dei consumi di energia termica (sia in riscaldamento sia in condizionamento) e di acqua sanitaria centralizzata per singola unità immobiliare, assemblato in cassetta metallica zincata L=600 mm per incasso in muratura, con cornice e sportello smaltati di colore bianco, e dotata di serratura a chiave. Composto da: - Valvola di zona a sfera DN 20 a 2 vie azionata da servomotore alimentato a 230 V 50 Hz - Filtro raccogli impurità DN 20 - Valvola a sfera DN 20 con cartuccia di ritegno integrata sulle linee dell’acqua sanitaria - Saracinesca DN 20 di taratura e bilanciamento circuito riscaldamento/ raffrescamento
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEnergy_Box_Compact_4
  • Famiglia di prodottoMetering system
  • Gruppo di famigliaEnergy Box Compact
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit