Pubblica i tuoi prodotti
Kit valvole Progress diritte
Emmeti SPA

Kit valvole Progress diritte

Kit valvole Progress a diritte con bocchettone e maniglia a farfalla
Voce di capitolato
  • Kit valvole Progress  diritte con bocchettone e maniglia a farfalla

    Specifiche tecniche:

    -Corpo: Ottone EN12165 CW617N
    -O-Ring: EPDM
    -Maniglia: Alluminio EN 1706
    -Rondella: NBR
    -Pressione massima: 40 bar
    -Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ 120 °C
    -Filettatura: ISO 228/1 passaggio ridotto 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoProgress_valve_ball_tm3
  • Famiglia di prodottoRegulation Group
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-26
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves