Pubblica i tuoi prodotti
Accumulo inerziale EB
Emmeti SPA

Accumulo inerziale EB

I bollori della serie EB sono stati progettati per poter integrare più fonti energetiche presenti in un impianto di riscaldamento come ad esempio: pompe di calore, pannelli solari, caldaia a gas, termo camino, etc.

I bollitori vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa.

I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.

Voce di capitolato
  • Bollitori ad accumulo, a stratificazione, per acqua di riscaldamento per sistemi integrati con più fonti energetiche (solare termico, caldaia, pompa di calore, caldaia a biomassa, resistenza elettrica, etc.), con produzione di acqua calda sanitaria istantanea tramite serpentino in rame ad alta superficie.

    Costruzione bollitore in acciaio S235JR (Fe 360 B).
    Isolamento in poliuretano espanso rigido, spessore 70 mm, autoestinguente, schiumato direttamente sul bollitore stesso e di conduttività termica pari a 0,025 W/m°C a 25 °C.
    Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato ad uno strato di poliuretano espanso flessibile di spessore 4 mm.
    Classe di efficienza energetica C.

    Dati tecnici accumulo:
    Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
    Pressione massima di esercizio: 3 bar.
    Pressione di collaudo: 4,5 bar.
    Dispersione (rif. UNI EN 12897; temperatura accumulo= 65 °C, temperatura aria= 20 °C): 90 W. Classe energetica C.
    Idoneo per funzionamento con miscela acqua-glicole.
    Capacità acqua calda riscaldamento: EB300 - 267 litri / EB500 – 467 litri.

    Dati tecnici scambiatore (serpentino) solare:
    Serpentino antidestratificazione con superficie: EB300 – 1.4 m2 / EB500 – 1.8 m2.
    Pressione massima di esercizio: 6 bar.
    Pressione di collaudo: 9 bar.

    Dati tecnici scambiatore sanitario:
    Superficie scambiatore pari a 5 mq.
    Produzione acqua calda sanitaria (ingresso 15 °C; uscita 40 °C; accumulo 50 °C): 15 litri/min.
    Pressione massima di esercizio: 10 bar.
    Pressione di collaudo: 15 bar.

    Modelli disponibili: EB300 S15 AS50 / EB500 S15 AS50

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage_Tank_EB
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaEB
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters