Pubblica i tuoi prodotti
Valvola ad H  a squadra
Emmeti SPA

Valvola ad H a squadra

Le valvole ad H bitubo di Emmeti sono predisposte per l’utilizzo nei radiatori dove la valvola di mandata e ritorno si trova in basso e nel mezzo del radiatore, possono essere posizionate su corpi scaldanti in impianti di distribuzione bitubo. Il collegamento ha una distanza standard di 50 mm tra mandata e ritorno. L’isolamento del radiatore è possibile utilizzando il meccanismo di intercettazione incorporato.

Voce di capitolato
  • Valvola manuale ad H a squadra 3/4” x 3/4" può essere utilizzata per collegare la valvola radiatore alla rete idraulica di riscaldamento.

    La valvola è costituita da:
    - Corpo in ottone nichelato UNI EN 12165 CW617N
    - Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
    - O-ring di tenuta otturatore in EPDM
    - O-ring in EPDM
    - Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelata
    - Ghiera flangiata in ottone UNI EN 12164 CW614N
    - Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato

    Dati tecnici:
    - Interasse: 50 mm
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Pressione differenziale massima: 6 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 100°C
    - Attacchi impianto: 3/4" Eurocono

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRight_Angle_H_Valves
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaH valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-18
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Nome UNSPSCHydraulic valves
  • Codice UNSPSC40141608
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC