Pubblica i tuoi prodotti
Defangatore magnetico per circuiti di riscaldamento e condizionamento
Emmeti SPA

Defangatore magnetico per circuiti di riscaldamento e condizionamento

I defangatori in tecnopolimero composito con magnete vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici. Essi permettono di separare le impurità, anche ferrose, presenti nell'acqua del circuito, raccogliendole nella parte inferiore (pozzetto di raccolta). Realizzato in un materiale composito specifico per l'uso negli impianti di climatizzazione, questo defangatore è particolarmente versatile perchè installabile sia sulle tubazioni orizzontali, sia su quelle vertical
Voce di capitolato
  • Defangatore magnetico in tecnopolimero composito con magnete che permette di eliminare e separare le impurità contenute nei circuiti di riscaldamento e condizionamento nel pozzetto di raccolta.

    Dati tecnici:
    - Filettatura: 3/4" o 1" F
    - Materiale corpo del defangatore: PA66G30
    - Materiale componenti in ottone: UNI EN 12165 CW 617N o UNI EN 12164 CW 614N
    - Elastomeri utilizzati: EPDM e Viton
    - Magnete: Samario – Cobalto
    - Fluido utilizzabile: acqua, acqua + glicole (max 30%)
    - Temperatura massima del fluido: 90 °C
    - Campo magnetico: 2 x 10000 G
    - Kvs: 10.4 (3/4") o 10.6 (1")

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDefangatore_magnetico
  • Famiglia di prodottoHeating unit components
  • Gruppo di famigliaComponents
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)222
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment