Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoi di accumulo vetrificati
Emmeti SPA

Serbatoi di accumulo vetrificati

4.0 su 5 stelle4.0(9 recensioni)
I bollitori ad accumulo ed i serbatoi per acqua calda sanitaria sono adatti ad alimentare i servizi degli edifici abitativi, con impianti autonomi o centralizzati, alberghi, comunità, impianti sportivi ed in generale tutti gli impianti con spillamento ricorrente ed irregolare di acqua calda sanitaria. I bollitori e i serbatoi Emmeti si compongono dal serbatoio, di uno o più serpentini fissi oppure di una o più flange a cui possono essere abbinati altrettanti serpentini riscaldanti con relativi kit di completamento. La possibilità di montare uno o più serpentini di varie potenzialità permette l’utilizzo di fonti termiche tradizionali ed alternative, anche di limitato livello termico come l’energia solare. Costruzione: I bollitori ed accumulo Emmeti vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa. Conformità: I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.
Voce di capitolato
  • Serbatoio di accumulo per acqua sanitaria vetrificato,
    Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B),
    Smaltatura inorganica (vetrificazione) ,
    Isolamento in poliestere flessibile, spessore 100 mm, con rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO.

    Dati tecnici accumulo:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar per modelli da 300 – 500 – 750 – 1000
    - Pressione massima di esercizio: 8 bar per modelli 1500 e 2000 
    - Pressione di prova: 9 bar

     N°1 flange DN 290 modello 2000

    Modelli disponibili: 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAccumulation_tanks
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaVetrified accumulation tanks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters