Pubblica i tuoi prodotti
Floor Control Unit HE Bassa Temperatura
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE Bassa Temperatura

Floor Control Unit HE

Gruppo preassemblato di regolazione e distribuzione da 3 a 13 vie a bassa temperatura che consente un controllo centralizzato del riscaldamento dei pannelli radianti. Il gruppo di controllo incorporato al Floor Control Unit comprende una pompa di circolazione, un gruppo valvola miscelatrice che può essere controllata con una testa termostatica o elettronicamente, valvola di carico/scarico, valvola di sfiato automatico.

Voce di capitolato
  • Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione da 3 a 13 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura. Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm. Dati tecnici: - Temperatura max sul circuito primario: 90 °C - Pressione max di esercizio: 6 bar - ΔPmax sul circuito primario: 1 bar - Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C - Potenza termica scambiabile (con ΔT=7°C e ΔP=0,25 bar): 11 kW con by-pass in posizione 0 14 kW con by-pass in posizione 5 - Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5 - Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 - Misura collettore Topway: 1” - Filettatura di testa: G 1” F - Derivazioni collettori Topway: 24x19 M, interasse 50 mm - Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFCU_HE_LT
  • Famiglia di prodottoRegulation groups
  • Gruppo di famigliaFCU HE
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-06-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania Nord America