Pubblica i tuoi prodotti
Valvola Full manuale diritta da 1/2" per tubo ferro
Emmeti SPA

Valvola Full manuale diritta da 1/2" per tubo ferro

Le valvole e detentori Full sono impiegati per il collegamento e l’intercettazione di radiatori, termoconvettori, ventilconvettori alimentati con acqua calda o refrigerata, anche con glicole; possono essere installati su tubazioni di ogni tipo: rame, acciaio zincato, plastica e tubo multistrato adottando i relativi sistemi di tenuta. Le valvole Full sono disponibili nelle versioni: Manuale, Termostatizzabile, Termostatica. – Diritta e a Squadra con attacco tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB – Diritta e a Squadra con attacco tubo ferro
Voce di capitolato
  • Valvola manuale per radiatori. Attacco diritto 1/2"F per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo da 1/2” M. La valvola è costituita da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta in EPDM - Asta in ottone TN EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta otturatore in EPDM - Manopola in ABS bianco RAL 9003 - Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Codolo in ottone TN UNI EN 12164 CW614N nichelato Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Pressione differenziale massima: 6 bar - Temperatura massima di esercizio: + 100°C
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFull_manually_straight_steel
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaFull
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-10
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves