Pubblica i tuoi prodotti
Gerpex LBP - Gomito con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Gomito con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua

GERPEX LBP , il nuovo raccordo a pressare per tubo multistrato di Emmeti, sviluppato per garantire una perdita d'acqua, in caso di mancata pressatura, ed una rapida e sicura giunzione tubo - raccordo, quando pressato correttamente con la specifica attrezzatura. Lo speciale profilo del raccordo e l'utilizzo del doppio o-ring garantiscono infatti una perfetta e duratura tenuta idraulica e meccanica, e la compatibilità con 5 diversi profili di pressatura (TH, B, U ,H, F). La funzione LBP (Leak Before Pressed ) permette all'installatore di individuare facilmente durante la prova di tenuta impianto, eventuali raccordi non pressati, evitando così possibili danni. I raccordi GERPEX LBP sono certificati KIWA ISO 21003 e DVGW W534, con tubo Gerpex RA ed Alpert.
Voce di capitolato
  • GOMITO LBP CON DADO GIREVOLE FEMMINA CON TENUTA PIANA PER ACQUA Raccordo a pressare per acqua con funzione LBP (Leak Before Presseed), studiato e testato per i seguenti profili di pressattura:TH, B, F, U e H.Dotato di anello porta bussola per il controllare il giusto inserimento del tubo nella sede e doppio o-ring in EPDM. Temperatura massima di esercizio 95 °C e pressione massima 10 bar. Misure disponibili: 16 x 1/2" e 20 x 3/4"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerpex_LBP_elbow_with_female_swivel_joint_flat_seal
  • Famiglia di prodottoPress fitting
  • Gruppo di famigliaGerpex LBP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Descrizione Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING