Pubblica i tuoi prodotti
Gruppo di sicurezza per impianti
Emmeti SPA

Gruppo di sicurezza per impianti

Gruppo di sicurezza impianto per centrali termiche
Voce di capitolato
  • Gruppo di sicurezza per impianti di riscaldamento con filettatura da 3/4" F. Il gruppo è composto da: - Manometro Ø 50 / 4 bar - Valvola di sicurezza 3 bar da 1/2” M-F - Valvola di sfiato Tecno - Varia Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 3 bar - Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGruppo_Sicurezza_Impianto
  • Famiglia di prodottoHeating unit components
  • Gruppo di famigliaComponents
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_51_67
  • Descrizione Uniclass 2015Pressure meters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment