Pubblica i tuoi prodotti
Modular Firstbox Alta + Bassa Temperatura
Modular Firstbox Alta + Bassa Temperatura
Modular Firstbox Alta + Bassa Temperatura
Modular Firstbox Alta + Bassa Temperatura
    Emmeti SPA

    Modular Firstbox Alta + Bassa Temperatura

    Il sistema di distribuzione modulare consente la realizzazione di impianti a zone ad alta temperatura (radiatori, fan coil) e a bassa temperatura (impianti a pavimento) assemblando tra loro uno o più moduli secondo le necessità: oltre alla proposta standard di moduli preassemblati in cassetta sono infatti disponibili moduli singoli mediante i quali è possibile costruire il sistema di distri¬buzione più adatto alle proprie esigenze. Il collettore di distribuzione può essere alimentato sia da destra che da sinistra e le derivazioni rivolte indifferentemente verso l’alto o il basso. Il collettore aperto installato a monte dei moduli di distribuzione di zona separa idraulicamente il circuito primario dai circuiti secondari. Le valvole di non ritorno presenti sui singoli moduli evitano ricircoli e correnti parassite che mantengono caldi i terminali e i circuiti di alimentazione degli impianti a pavimento a pompe non tutte funzionanti. Per escludere i singoli circuiti a pompe ferme devono essere previste teste elettrotermiche o valvole di zona direttamente collegate ai collettori di distribuzione. Nei modelli con regolazione climatica elettronica, la gestione automa¬tica della singola zona di bassa temperatura è realizzata dal regolatore climatico che, comandato dal termostato ambiente, agisce direttamente sul servomotore della valvola miscelatrice ed esclude il circuito di zona a circolatore fermo. Mediante l’impiego delle scatole elettriche per il cablaggio dei circolatori di alta e bassa temperatura (non fornite di serie) comandate dai termostati ambiente di zona, è possibile automatizzare il funzionamento del sistema.
    Voce di capitolato
    • Sistema di distribuzione modulare con  moduli di distribuzione ad alta temperatura e moduli di distribuzione a bassa temperatura con valvola miscelatrice, pompa di circolazione e collettore aperto che consente la realizzazione di impianti a zone di alta e bassa temperatura.

      Il sistema è composto da:
      - Collettore aperto
      - Collettore di distribuzione a bassa temperatura
      - Collettore di distribuzione ad alta temperatura
      - Valvola miscelatrice predisposta per testa termostatica o servomotore
      - Valvola di taratura e by-pass
      - Circolatori elettrici Wilo Yonos PARA RS 25/6
      - Termometri di controllo
      - Detentori di intercettazione
      - Valvole manuali per sfogo aria

      Dati tecnici:
      - Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
      - Pressione max di esercizio: 10 bar
      - Δpmax sul circuito primario: 1 bar
      - Potenza termica scambiabile (∆T 7 °C, ∆p utile 0,25 bar)
      regolazione punto fisso: 10kW by-pass pos.0
      regolazione punto fisso: 12.5 kW by-pass pos. 5
      - Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 3
      - Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 4.8

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular_Firstbox_H_L
    • Famiglia di prodottoDistribution groups
    • Gruppo di famigliaModular Firstbox
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-04-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment