Pubblica i tuoi prodotti
Modular Firstbox Bassa Temperatura
Modular Firstbox Bassa Temperatura
Modular Firstbox Bassa Temperatura
Modular Firstbox Bassa Temperatura
    Emmeti SPA

    Modular Firstbox Bassa Temperatura

    Il sistema di distribuzione modulare consente la realizzazione di impianti a zone a bassa temperatura (impianti a pavimento) assemblando tra loro uno o più moduli secondo le necessità: oltre alla proposta standard di moduli preassemblati in cassetta sono infatti disponibili moduli singoli mediante i quali è possibile costruire il sistema di distribuzione più adatto alle proprie esigenze.

    Il collettore di distribuzione può essere alimentato sia da destra che da sinistra e le derivazioni rivolte indifferentemente verso l’alto o il basso.
    Il collettore aperto installato a monte dei moduli di distribuzione di zona separa idraulicamente il circuito primario dai circuiti secondari.

    Le valvole di non ritorno presenti sui singoli moduli evitano ricircoli e correnti parassite che mantengono caldi i terminali e i circuiti di alimentazione degli impianti a pavimento a pompe non tutte funzionanti.
    Per escludere i singoli circuiti a pompe ferme devono essere previste teste elettrotermiche o valvole di zona direttamente collegate ai collettori di distribuzione.

    Nei modelli con regolazione climatica elettronica, la gestione automatica della singola zona di bassa temperatura è realizzata dal regolatore climatico che, comandato dal termostato ambiente, agisce direttamente sul servomotore della valvola miscelatrice ed esclude il circuito di zona a circolatore fermo.
    Mediante l’impiego delle scatole elettriche per il cablaggio dei circolatori di alta e bassa temperatura (non fornite di serie) comandate dai termostati ambiente di zona, è possibile automatizzare il funzionamento del sistema.

    Voce di capitolato
    • Sistema di distribuzione modulare a moduli con valvola miscelatrice, pompa di circolazione e collettore aperto che consente la realizzazione di impianti a zone a bassa temperatura.

      Il sistema è composto da:
      - Collettore aperto
      - Collettori di distribuzione
      - Valvole miscelatrici predisposte per teste termostatice o servomotore
      - Valvole di taratura e by-pass
      - Circolatori elettrici Wilo Yonos PARA RS 25/6
      - Termometri di controllo
      - Detentori di intercettazione
      - Valvole manuali per sfogo aria

      Dati tecnici:
      - Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
      - Pressione max di esercizio: 10 bar
      - Δpmax sul circuito primario: 1 bar
      - Potenza termica scambiabile (∆T 7 °C, ∆p utile 0,25 bar)
        regolazione punto fisso: 10kW by-pass pos.0
        regolazione punto fisso: 12.5 kW by-pass pos. 5
      - Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 3
      - Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 4.8

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular_Firstbox_L
    • Famiglia di prodottoDistribution groups
    • Gruppo di famigliaModular Firstbox
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-04-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment