Pubblica i tuoi prodotti
Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono
Emmeti SPA

Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono

Tenuta Monoblocco nichelata per tubo multistrato con filettatura 3/4" Eurocono Già preassemblati in un unico blocco; ciò consente l’inserimento del tubo all’interno del raccordo e l’avvitatura del raccordo stesso, senza che questo debba essere smontato.
Voce di capitolato
  • Raccordo a stringere per tubo multistrato, filettatura 3/4" Eurocono con 2 aperture laterali per il controllo della corretta battuta del tubo. Il raccordo è costituito dai seguenti componenti:
    - Dado in ottone ST UNI EN 121165 CW617N nichelato
    - Adattatore ottone ST UNI EN 12164 CW614N
    - Rondella PTFE
    - Ogiva dentata stringitubo tagliata in ottone UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring di tenuta in EPDM

    Dati tecnici:
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 100°C

    Misure disponibili:
    - 16 x 2
    - 20x 2

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMonoblocco_fittings_Eurocone
  • Famiglia di prodottoMonoblocco Fittings
  • Gruppo di famigliaMonoblocco Eurocono 3/4"
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-02
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING