Pubblica i tuoi prodotti
Tubo Alpert
Emmeti SPA

Tubo Alpert

Alpert: tubo multistrato PE-RT/AL/PE-RT per riscaldamento a pavimento, impianti termici e sanitari. Il Tubo Alpert appartiene alla nuova generazione di tubi multistrato per l’impiantistica termosanitaria. È realizzato in materiale composito, reso omogeneo e solidale mediante un processo tecnologicamente avanzato con il quale viene realizzato un tubo in PE-RT (polietilene non reticolato con elevata resistenza alle alte temperature), rinforzato da un’anima in alluminio saldata di testa e rivestita esternamente da un altro strato in PE-RT. 

Il tubo Alpert associa le eccellenti caratteristiche del PE-RT alle proprietà del sottile strato metallico, che determina nuovi vantaggi:
• stabilità di forma unita a un’eccellente flessibilità 
• dilatazione lineare contenuta, simile ad un tubo metallico 
• barriera all’ossigeno sicura al 100% 
• buona conducibilità termica 
• possibilità di utilizzo dei raccordi a pinzare Alpert è il tubo ideale per posare con semplicità i circuiti di riscaldamento a pavimento. 

La capacità di mantenere la forma permette una riduzione notevole degli ancoraggi sui pannelli, apprezzabile particolarmente con il pannello Plan Floor.

Voce di capitolato
  • Il tubo multistrato Alpert nudo in rotolo è adatto alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua sanitaria, impianti di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento e d’aria compressa. Realizzato e certificato in accordo alla UNI EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 2 e 5 per il trasporto di fluidi a pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C.

    Il multistrato Alpert è composti da 5 strati:
    - Tubo interno in PE-RT
    - Strato di connessione che unisce il tubo interno allo strato di alluminio
    - Tubo di alluminio saldato in continuo in testa,
    - Strato di connessione che unisce il tubo esterno allo strato di alluminio
    - Tubo esterno in PE-RT

    Dati Tecnici:
    - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 70°C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C
    - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C

    Misure disponibili:
    - 16x2 da 100 metri
    - 16x2 da 200 metri
    - 16x2 da 500 metri
    - 20x2 da 100 metri
    - 20x2 da 240 metri

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPipe_Alpert
  • Famiglia di prodottoPipe
  • Gruppo di famigliaAlpert
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-30
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING