Pubblica i tuoi prodotti
Riduttore di pressione Eco+ Femmina - Femmina
Emmeti SPA

Riduttore di pressione Eco+ Femmina - Femmina

I riduttori di pressione Eco + di Emmeti, installati sulla rete idrica privata, sono utilizzati per proteggere gli impianti dalle alte pressioni e ridurre il consumo di acqua. Nella maggior parte dei casi, infatti, la pressione in ingresso dalla rete idrica è troppo elevata, come in vicinanza di forti dislivelli o nel caso dei piani più bassi dei grandi edifici, e variabile.Consueti sono gli aumenti di pressione nelle ore notturne. I riduttori di pressione riducono e stabilizzano questa pressione in ingresso eliminando tutti i fastidiosi inconvenienti all’interno degli impianti civili che essa potrebbe generare (rumorosità notturna, rottura dispositivi in-terni,...), consentendo di distribuire l’acqua nei palazzi uniformemente dal primo all’ultimo piano, e riducendo all’indispensabile consumi e costi di manutenzione ed utilizzo. L’elevato standard qualitativo dei materiali impiegati, la robustezza dei componenti ed il loro alto grado di finitura rendono i riduttori di pressione Emmeti affidabili e funzionali nel tempo, prolungando la vita dell’impianto e riducendo le manutenzioni.

Una prova di tenuta in pressione viene effettuata su ogni singolo riduttore assicurando l’affidabilità del prodotto al 100%.

Voce di capitolato
  • Riduttore di pressione regolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco estraibile per operazioni di manutenzione. Misure disponibili: 1/2" , 3/4" e 1"

    Costruzione:
    - Cappuccio di protezione in PA6 (15% FV)
    - Regolazione meccanica in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
    - Molla in acciaio inox AISI 302
    - Cartuccia otturatore in plastica Hostaform
    - Guarnizioni e membrana in EPDM 70 WRAS
    - Stello e rondella in acciaio inox AISI 304
    - Corpo in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
    - Raccordo G 1/4" per manometro in ottone TN UNI EN 12165 CW617N

    Dati tecnici:
    - Pressione massima a monte: 25 bar
    - Pressione a valle: 1 – 6 bar
    - Temperatura massima: 70 °C

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPR_ECO_FF
  • Famiglia di prodottoHeating unit components
  • Gruppo di famigliaPressure Reducer
  • Data di pubblicazione2020-12-11
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems