Pubblica i tuoi prodotti
Bollitore Comfort V
Bollitore Comfort V
    Emmeti SPA

    Bollitore Comfort V

    I bollitori ad accumulo ed i serbatoi per acqua calda sanitaria sono adatti ad alimentare i servizi degli edifici abitativi, con impianti autonomi o centralizzati, alberghi, comunità, impianti sportivi ed in generale tutti gli impianti con spillamento ricorrente ed irregolare di acqua calda sanitaria. I bollitori e i serbatoi Emmeti si compongono dal serbatoio, di uno o più serpentini fissi oppure di una o più flange a cui possono essere abbinati altrettanti serpentini riscaldanti con relativi kit di completamento. La possibilità di montare uno o più serpentini di varie potenzialità permette l’utilizzo di fonti termiche tradizionali ed alternative, anche di limitato livello termico come l’energia solare. Costruzione: I bollitori ed accumulo Emmeti vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa. Conformità: I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.
    Voce di capitolato
    • Bollitore Comfort V ad accumulo per acqua sanitaria vetrificato senza serpentini interni.
      Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B).
      Smaltatura organica (trattamento con resine termoindurenti)
      Isolamento in poliestere flessibile, spessore 100 mm con rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO

      Dati tecnici accumulo:
      - Temperatura massima di esercizio: 95 °C
      - Pressione massima di esercizio: 10 bar
      - Pressione di prova: 15 bar

      N° 2 flange DN 290 per modelli da 200 a 500
      N° 3 flange DN 290 per modelli da 750 a 3000

      Modelli disponibili: 200, 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 3000

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStorage_Tank_Comfort_V
    • Famiglia di prodottoAccumulation tank
    • Gruppo di famigliaComfort V
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
    • Numero OmniClass23-31 29 13
    • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters