Pubblica i tuoi prodotti
Tank in Tank combinato con 1 serpentino fisso
Emmeti SPA

Tank in Tank combinato con 1 serpentino fisso

I bollitori Tank in Tank di Emmeti, sono un sistema di serbatoi a doppio accumulo per acqua calda sanitaria ed acqua tecnica per il riscaldamento, sono ideali per impianti dove vi siano energie alternative da utilizzare. I bollitori vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa. I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.
Voce di capitolato
  • Bollitore ad accumulo combinato per acqua di riscaldamento ed acqua calda sanitaria, dotato di un serpentino fisso in posizione inferiore di tipo tubolare.
    Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360B).
    Isolamento con mantello in poliestere flessibile, spessore 100 mm.
    Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato allo strato di poliestere flessibile.
    Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.
    Accumulo interno acqua sanitaria vetrificato, con protezione supplementare dalla corrosione mediante anodo al magnesio e idoneità alimentare secondo le prescrizioni del D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti.

    Dati tecnici generali:

    Modello 600 N
    - Capacità complessiva: 640 litri.
    - Capacità acqua calda sanitaria: 170 litri
    - Capacità acqua tecnica: 470 litri
    - Altezza: 1710 mm. Diametro con isolamento: 950 mm. Peso a vuoto: 184 kg.

    Modello 1000 N
    - Capacità complessiva: 830 litri.
    - Capacità acqua calda sanitaria: 220 litri
    - Capacità acqua tecnica: 610 litri
    - Altezza: 1985 mm. Diametro con isolamento: 990 mm. Peso a vuoto: 215 kg.

    Dati tecnici serbatoio lato riscaldamento
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 4 bar.
    - Pressione di collaudo: 4,5 bar.
    - Idoneo per funzionamento con miscela acqua-glicole.

    Dati tecnici scambiatore (serpentino fisso)

    Modello 600 N
    - Serpentino con superficie pari a 2,5 mq.
    - Temperatura massima di esercizio: 110 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar.
    - Pressione di collaudo: 15 bar.

    Modello 1000 N
    - Serpentino con superficie pari a 3 mq.
    - Temperatura massima di esercizio: 110 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar.
    - Pressione di collaudo: 15 bar.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage_Tank_in_Tank_1_Exchanger
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaTank in Tank
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters