Pubblica i tuoi prodotti
Puffer senza serpentino per acqua di riscaldamento
Emmeti SPA

Puffer senza serpentino per acqua di riscaldamento

Puffer per stoccaggio di acqua tecnica d'impianto. I puffer vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa. I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.
Voce di capitolato
  • Serbatoio di accumulo per acqua di riscaldamento.
    Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B).
    Isolamento con mantello in poliestere flessibile , spessore 100 mm.
    Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato allo strato di poliestere flessibile.

    Dati tecnici serbatoio:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 6 bar.
    - Idoneo per funzionamento con miscela acqua-glicole.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage_Tank_Puffer
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaPuffer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters