Pubblica i tuoi prodotti
Topway R
Emmeti SPA

Topway R

Il collettore da barra Topway, rappresenta la risposta ideale alle esigenze dell’attuale impiantistica, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto. Questo collettore permette di impostare la temperatura di ogni locale mediante l’applicazione di attuatori elettrotermici così da regolare automaticamente ogni circuito con un semplice termostato. Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all’elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo, prolungando la vita dell’impianto. I collettori di distribuzione Topway sono collaudati al 100% prima del confezionamento.
Voce di capitolato
  • Collettore di distribuzione Topway R premontato nichelato derivazione 24x19 indicato per la distribuzione idronica di radiatori e ventilconvettori.

    Il collettore Topway R viene fornito completo di:
    - Valvole di regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche
    - Nr. 2 tappi ciechi da 1” o 1"1/4 con guarnizione o-ring
    - Nr.2 supporti metallici doppi da 1” o 1"1/4
    Dati tecnici:
    - Pressione massima: 10 bar
    - Temperatura massima: 110°C
    - Filettatura di testa: 1” o 1"1/4
    - Filettatura vie laterali: M 24x19
    - Interasse: 50 mm
    Tutti i collettori di distribuzione Topway sono prodotti con finitura nichelata/ottone. Tenute in EPDM
    Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata TN UNI EN 12168 CW641N.
    Misure disponibili: da 2 a 12 vie per 1" e da 4 a 12 vie per 1"1/4

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTopway_R_manifold
  • Famiglia di prodottoManifold
  • Gruppo di famigliaTopway
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-07-01
  • Numero di versione4
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Codice UNSPSC40101801
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING