Pubblica i tuoi prodotti
Topway Compact con detentori
Emmeti SPA

Topway Compact con detentori

Il collettore da barra Topway, rappresenta la risposta ideale alle esigenze dell’attuale impiantistica, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto. Questo collettore permette di impostare la temperatura di ogni locale mediante l’applicazione di attuatori elettrotermici così da regolare automaticamente ogni circuito con un semplice termostato. Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all’elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo, prolungando la vita dell’impianto. I collettori di distribuzione Topway sono collaudati al 100% prima del confezionamento.
Voce di capitolato
  • Kit collettore di distribuzione nichelato con derivazioni 24x19 (mandata e ritorno) con detentori.
    Il collettore Topway Compact viene fornito completo di:
    - Detentori con misuratori di portata incorporata (0÷4 l/min)
    - Valvola a regolazione manuale predisposta per teste elettrotermiche.
    - Nr.2 valvole di scarico acqua da 1/2"
    - Nr.2 supporti per installazione in cassetta metallica o a muro.
    Dati tecnici
    - Temperatura massima con detentori: 110°C
    - Pressione massima con detentori: 10 bar
    - Filettatura di testa: G 1”
    - Filettatura vie laterali: M 24x19

    Tutti i collettori di distribuzione Topway sono prodotti con finitura nichelata/ottone. Tenute in EPDM
    Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata TN UNI EN 12168 CW641N.
    Misure disponibili: da 2 a 12 vie

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTopway_compact_manifold_lockshields
  • Famiglia di prodottoManifold
  • Gruppo di famigliaTopway
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-07-01
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING