Pubblica i tuoi prodotti
Topway a barra singola Collettore di mandata nichelato da 1" e 1"1/4 con detentori, derivazione 24x19 o 3/4" eurocono
Emmeti SPA

Topway a barra singola Collettore di mandata nichelato da 1" e 1"1/4 con detentori, derivazione 24x19 o 3/4" eurocono

Il collettore a barra Topway, rappresenta la risposta ideale alle esigenze dell’attuale impiantistica, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto. Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all’elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo, prolungando la vita dell’impianto. I collettori di distribuzione Topway sono collaudati al 100% prima del confezionamento.
Voce di capitolato
  • Collettore a barra Topway di mandata nichelato da 1" e 1"1/4 con detentori, derivazione 24x19 e derivazione 3/4" eurocono Il collettore Topway viene fornito completo di: - Detentori con preregolazione - Attacchi aggiuntivi per le valvole di sfiato e rubinetti di scarico Dati tecnici: - Pressione massima: 10 bar - Temperatura massima: 110°C - Filettatura di testa: 1” – 1”1/4 - Filettatura vie laterali: M 24x19 – 3/4” Eurocono - Interasse: 50 mm Tutti i collettori di distribuzione Topway sono prodotti con finitura nichelata/ottone. Tenute in EPDM Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata TN UNI EN 12168 CW641N. Misure disponibili: da 2 a 12 vie
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTopway_single_bar_manifold_lockshields
  • Famiglia di prodottoManifold
  • Gruppo di famigliaTopway
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-07-01
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING