Pubblica i tuoi prodotti
Curva 90° Isolata in HDPE
Emmeti SPA

Curva 90° Isolata in HDPE

Curva a 90° in HDPE con isolamento termico e acustico, solido e resistente agli urti. Caratteristiche: - Isolamento acustico ottimale grazie all’isolamento in schiuma di poliolefine - Evita la formazione di condensa grazie all’isolamento con struttura a celle chiuse idrorepellenti - Installazione facile e sicura grazie ai collegamenti in gomma Dati tecnici: - Intervallo di temperatura: - 40 °C a 95 °C - Tubo di rivestimento: polietilene ad alta densità (HDPE) - Conducibilità termica: 0,040 W/mK a 40 °C - Misure: DN 125 e DN 170
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovmc_insulated_elbow_90
  • Famiglia di prodottoVMC
  • Gruppo di famigliaTubing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401016
  • Codice Uniclass 2015Ss_65
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numero OmniClass23-33 00 00
  • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment