Pubblica i tuoi prodotti
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato
    Ergovent

    KVADRO 100 mm diffusore d’aria quadrato

    ERGOVENT KVADRO 100 è una bocchetta d’aria quadrata senza cornice in gesso, progettata per un’integrazione perfetta in soffitti e pareti in cartongesso.

    Caratteristiche principali:

    • Materiale: realizzata in gesso puro di alta qualità. Il materiale è antistatico (resiste all’accumulo di polvere) ed efficiente dal punto di vista acustico. Il sistema di fissaggio magnetico del coperchio è progettato per sostenere fino a 10,75 kg.
    • Forma: design quadrato, con diametro di connessione standard da 100 mm.
    • Installazione: il design senza cornice consente un’integrazione perfetta in soffitti o pareti. Può essere verniciata per adattarsi alla superficie circostante, garantendo un’estetica minimale. Installazione semplice grazie ai fissaggi regolabili per cartongesso a singolo o doppio strato.
    • Aerodinamica: design aerodinamico che riduce vortici e resistenza dell’aria, assicurando un funzionamento silenzioso. Adatta sia per mandata che per ripresa dell’aria.
    • Manutenzione: il coperchio centrale è fissato magneticamente e può essere rimosso facilmente per la pulizia o la regolazione, senza viti o magneti visibili.
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Installazione semplice, rapida e intuitiva
    • Completamente verniciabile nello stesso colore di soffitti e pareti
    • Lo sporco non si accumula attorno al diffusore
    • Adatto a cartongesso a singolo strato, doppio strato o spessori personalizzati
    • Imballaggio sicuro e protettivo (nessun danno durante il trasporto)
    • Universale – adatto sia per mandata che per ripresa dell’aria
    Voce di capitolato
      • Modello: KVADRO 100
      • Diametro attacco condotto: 100 mm
      • Forma: quadrata
      • Diametro corpo: 240×240 mm
      • Altezza corpo: 48 mm
      • Altezza con connettore: 89 mm
      • Portata d’aria: Fino a 100 m³/h
      • Sistemi di canalizzazione: Condotti in acciaio o plastica, plenum
      • Flusso d’aria: Mandata e ripresa
      • Caratteristiche aggiuntive: Corpo in gesso, superficie verniciabile, finitura antistatica, installazione semplice
      • Supporti magnetici affidabili fino a 10,75 kg
      • Sistema di fissaggio pratico per cartongesso a 1 o 2 strati
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokvadro-100-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America