Pubblica i tuoi prodotti
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
    Ergovent

    LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare

    Progettato per un’integrazione perfetta, il diffusore senza cornice ERGOVENT LINEO-600 PROFILE si installa in soffitti e pareti in cartongesso, integrandosi con una fessura discreta e verniciabile.

    Caratteristiche principali:

    • Lunghezza fissa senza possibilità di collegamento
    • Diametro connessione canale: 75 mm
    • Materiali: cassa in PVC e base diffusore, griglie nere verniciate a polvere, raccordi in plastica PP antistatica
    • Installazione: fissaggio diretto ai profili
    • Bilanciamento aria: serranda regolabile
    • Contenuto del kit: diffusore con plenum, raccordi da 75 mm (2 pezzi)
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • LINEO-600 PROFILE è dotato di serranda interna regolabile facilmente dall’esterno tramite lo strumento incluso
    • Il diffusore si monta direttamente sui profili, rendendo l’installazione rapida e semplice senza fissaggi complessi su solai in calcestruzzo. Installabile da una sola persona in pochi minuti
    • Finitura precisa e semplice: seguire le linee guida di finitura Knauf; rinforzare l’area del diffusore con rete in fibra di vetro per evitare crepe; applicare primer profondo prima della verniciatura; in ambienti umidi utilizzare primer e vernici resistenti all’umidità; seguire attentamente le istruzioni di installazione e finitura
    Voce di capitolato
      • Modello: LINEO-600 PROFILE 75 mm, 1 fessura
      • Fessura: 1 × 600 mm × 20 mm
      • Lunghezza fissa senza possibilità di collegamento
      • Diametro attacco condotto: 75 mm × 2
      • Portata d’aria: 65–95 m³/h
      • Larghezza di installazione tra i profili: 92 mm
      • Altezza minima di installazione: 150 mm
      • Materiali: cassa in PVC e base diffusore, griglie nere verniciate a polvere, raccordi in plastica PP antistatica
      • Bilanciamento aria: serranda regolabile, strumento di regolazione incluso
      • Contenuto del kit: diffusore con plenum, raccordi da 75 mm (2 pezzi)
      • Installazione: fissaggio diretto ai profili
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolineo-600-profile-75mm-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America