Pubblica i tuoi prodotti
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fessure diffusore lineare per climatizzazione

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 150 è un diffusore lineare di climatizzazione innovativo, progettato per un’integrazione perfetta in soffitti e pareti in cartongesso. Questo modello si fissa direttamente ai profili in gesso. Il design minimalista a tre fessure rimane visibile dopo l’installazione, aggiungendo un dettaglio elegante agli interni moderni.

    Caratteristiche principali:

    • Realizzato in materiale EPP con eccellenti proprietà di isolamento termico
    • Tutti i componenti metallici sono isolati con uno speciale strato isolante
    • Struttura con cassa pressurizzata che racchiude completamente il corpo metallico per prevenire la condensa
    • Connessione ai condotti da 150 mm per compatibilità con sistemi di ventilazione ad alta portata
    • Dotato di tre fessure di diffusione per una distribuzione ottimale dell’aria
    • Progettato per gestire portate d’aria molto elevate, ideale per sistemi di raffrescamento
    • Previene la formazione di condensa, garantendo prestazioni durature nel tempo
    • Compatibile con integrazione in soffitti o pareti in cartongesso
    • Imballaggio sicuro e protettivo
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Integrazione perfetta con soffitti e pareti in cartongesso grazie alla compatibilità dei materiali
    • Consente una verniciatura rapida e semplice dopo l’installazione, risparmiando tempo e lavoro
    • Aiuta a mantenere una finitura impeccabile riducendo il rischio di crepe visibili
    • Riduce le deformazioni causate dalle variazioni di temperatura nei sistemi di raffrescamento
    • Garantisce un aspetto duraturo ed esteticamente pulito negli ambienti interni
    • Ideale per progetti architettonici e di design di alto livello che richiedono durabilità e coerenza visiva
    Voce di capitolato
      • Modello: LINEO PRO CONDI 150, 3 fessure
      • Dimensioni: 1027 × 290 × 239 mm
      • Fessura: 3 × 1000 mm × 20 mm
      • Diametro attacco condotto: 150 mm
      • Portata d’aria: 300–650 m³/h
      • Velocità nel nucleo (massima): 3 m/s
      • Larghezza di installazione tra i profili: 239 mm
      • Altezza minima di installazione: 240 mm
      • Realizzato in materiale EPP con eccellenti proprietà di isolamento termico
      • Sistemi di canalizzazione: Plastica
      • Flusso d’aria: Mandata e ripresa
      • Caratteristiche aggiuntive: Verniciabile, antistatico
      • Sistema puzzle-lock per collegare più diffusori di climatizzazione e ventilazione in un’unica linea continua
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolineo-pro-condi-150mm-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America