Pubblica i tuoi prodotti
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 fessure diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 fessure diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 fessure diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 fessure diffusore d’aria lineare
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 fessure diffusore d’aria lineare
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 fessure diffusore d’aria lineare

    ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 75 a 2 fessure è un diffusore lineare di ventilazione innovativo, progettato per un’integrazione perfetta in soffitti e pareti in cartongesso. Questo modello si fissa direttamente ai profili in gesso. Il design minimalista a due fessure rimane visibile dopo l’installazione, aggiungendo un dettaglio elegante agli interni moderni.

    Caratteristiche principali:

    • Regolazione ergonomica dell’aria tramite valvola di bilanciamento integrata
    • I sistemi di ventilazione su più metri possono essere facilmente assemblati grazie al sistema a incastro “puzzle”
    • Le connessioni ai condotti vengono installate rapidamente e facilmente utilizzando tubazioni flessibili in plastica (75 mm)
    • Imballaggio sicuro e protettivo
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Dopo l’installazione, il materiale di finitura viene sigillato e il diffusore LINEO PRO PUZZLE a 2 fessure viene verniciato nello stesso colore di soffitti e pareti
    • I diffusori LINEO PRO sono compatibili con sistemi di canalizzazione flessibili in plastica (75 mm). Le connessioni sono progettate per installazioni sia verticali che orizzontali. Il sistema di bloccaggio consente un collegamento rapido e semplice dei condotti flessibili
    • La parte inferiore del diffusore, a contatto con il cartongesso, è realizzata in materiale rigido riciclato con proprietà simili al gesso. Dopo l’installazione, cartongesso, profili e diffusore formano un’unica struttura, eliminando il rischio di crepe nel tempo
    Voce di capitolato
      • Modello: LINEO PRO PUZZLE 75, 2 fessure
      • Codice prodotto: LP75.220.301 (EAN 4779051540884)
      • Dimensioni: 1050 × 194 × 161 mm
      • Fessura: 2 × 1050 mm × 20 mm
      • Diametro attacco condotto: 75 mm
      • Portata d’aria: 90–150 m³/h
      • Velocità nel nucleo (massima): 3 m/s
      • Larghezza di installazione tra i profili: 135 mm
      • Altezza minima di installazione: 160 mm
      • Contenuto: Diffusore, adattatore, fissaggio, istruzioni
      • Applicazione: Mandata, ripresa
      • Caratteristiche aggiuntive: Plastica riciclata, antistatico
      • Garanzia: A vita
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolineo-pro-puzzle-75mm-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America